SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelrol
1517589

Stamkabel voor sensor-/actorboxen, zonder PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm2 en 2 x 0,75 mm2, lengte: 50 m

Productdetails








Compatibele producten