SACC-M12MR-5CON-PG9 - Connector
1513431

Connector, Universeel, 5-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders