RCK-TGUM/BL12/15,0PUR-U
-
Stamkabel
1508310
Stamkabel, aantal polen: 12, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-aansluitbus, kabellengte: 15 m, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag