SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Connector
1506930

Connector, Universeel, 4-polig, afgeschermd, bus recht M8, polarisatie: A, soldeeraansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 3,5 mm ... 5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen