SACC-M 8FS-3PCON - Connector
1506778

Connector, Universeel, 3-polig, bus recht M8, polarisatie: A, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 3 mm ... 5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Piercecon®-aansluiting: maximale contactdichtheid in de confectioneerbare connector