SACC-M 8MS-4PCON - Connector
1506765

Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M8, polarisatie: A, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 3 mm ... 5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Piercecon®-aansluiting: maximale contactdichtheid in de confectioneerbare connector