SACC-M16FR-14CON-M
-
Connector
1500253
Aansluitbus M16, 14-polig, met soldeeraansluiting, vrij configureerbaar, haaks, voor kabeldiameters van 6,0 mm ... 8,0 mm
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
aantal polen | 14 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | nee |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 37,4 mm |
lengte | 54 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PBT |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
nominale spanning UN | 60 V DC (overspanningscategorie I / vervuilingsgraad 1) |
32 V AC (overspanningscategorie II / vervuilingsgraad 2) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | haaks |
schroefdraadsoort kop | M16 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -30 °C ... 95 °C |
Artikelnummer | 1500253 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3ZDX |
Productcode | AF3ZDX |
GTIN | 4017918587918 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,9 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,988 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem