SAC- 1,5/0,1-116/2XB-1L-Z
-
Dubbele ventielstekerkabel
1458169
Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 1,5 m, ventielstekerafstand: 0,1 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Gegevens ventielsteker | |
bevestigingsschroeven | M3 x 29 |
Impulsvermogen | 40 W (bij 100 µs rechthoekige impuls) |
Klemspanning | 70 V (bij 2 mA constante stroom) |
Sperspanning | 50 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 50 |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker B (10 mm) |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
Aansluiting 3 | |
bouwvorm | Ventielsteker B (10 mm) |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 1,5 m |
0,1 m | |
PUR/PVC 0,75 mm² zwart [116] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² zwart [116] |
aderopbouw signaalleiding | 24x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 4x 0,75 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, groen/geel |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 26 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1200 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 63 mm |
vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
volgens DIN EN 50265-2-1 | |
volgens UL FT-2 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -25 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
Ventielstekers | |
normcode | Ventielstekers |
normen/bepalingen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1458169 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1DHA |
Productcode | AF1DHA |
GTIN | 4046356638586 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 147,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,5 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Schroevendraaierbit 1212582
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem