SACB-8/16- 5,0PUR OD - verdelerbox
1457364

verdelerbox, toepassing: buitenopstelling, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 5 m, afscherming: nee

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats