Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-4P-M12MR/ 3,0-800 - Sensor-/actorkabel
1457131

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m, voor robots en sleepkettingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel