SACC-MINFR-5CON-PG13/2,5 - Connector
1456307

Connector, Universeel, 5-polig, bus haaks 7/8"-16UNF, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg13,5, kabelbuitendiameter 10 mm ... 12 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders