SACC-MINMS-5CON-PG13/2,5 - Connector
1456213

Connector, Universeel, 5-polig, connector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg13,5, kabelbuitendiameter 10 mm ... 12 mm, contact 3 voorijlend

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders