SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 - Apparaatconnector achterwand
1456103

Apparaatconnector achterwand, 6-polig, bus, recht, M8, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC-litzendraad

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm