SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - Sensor-/actorkabel
1453274

Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR, grijs RAL 7001, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker Festo ZC, met 1 led, Schakeling: Beveiligingsschakeling en houdstroomdaling, kabellengte: 0,6 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Aansluitkabel speciaal voor Festo-ventielen van bouwvorm KMYZ9