Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACB-8/ 8-C SCO P - verdelerbox
1452783

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse