CC-0,8-ST-0,34-MS AU
-
Crimpcontact
1452372
Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,8 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiaal contact: CuZn , Dit artikel bevindt zich in een actieve overgang. Loodvrij alternatief volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%) mogelijk op aanvraag vooraf.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking