SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN
-
Apparaatconnector voorwand
1440106
Apparaatconnector voorwand, DeviceNet™, 5-polig, bus, recht, M8, B-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-litzendraad
Productdetails
montagetechniek | Voorwandmontage (M8 x 0,5) |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
toepassing | signaal |
sensortype | DeviceNet™ |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | B |
Schroefdraadsoort | M8 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | Viton |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PUR/PA 6.6 |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | afzonderlijke litzendraden |
Type contactaansluiting | Bus |
aderdoorsnede | 0,25 mm² |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M8 |
polarisatie | B |
kabellengte | 0,5 m |
Kabeltype | PVC-litzendraad |
Signaalsoort/categorie | DeviceNet™ |
afzonderlijke ader, kleur | wit, zwart, grijs, rood, blauw |
aderdoorsnede | 0,25 mm² |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
AWG signaalleiding | 26 |
materiaal aderisolatie | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M8 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1440106 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQIBA |
Productcode | ABQIBA |
GTIN | 4046356481335 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 252698d7-d255-4ea0-be44-559eeac34ff9 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem