SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - Connector
1440025

Connector, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 8,6 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen