SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - Apparaatconnector achterwand
1437711

Bussysteem-inbouwbusconnector, Ethernet, 4-polig, M12, afgeschermd, D-gepolariseerd, SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, positioneerbaar, met 5,0 m buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm2

Productdetails









Compatibele producten