SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M
-
verdelerbox
1437245
verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: stamkabelaansluiting aan de achterzijde 270°, PVC, kabellengte: 1,5 m, afscherming: nee
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
toepassing | Standaard, uitgebreide vereisten |
aantal polen | 4 |
Aantal steekplAatsen | 8 |
polarisatie | A |
led | ja |
Lokale diagnose | |
bewaakte functie | Voedingsspanning |
optische weergave | led groen |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
statusindicatie I/O led geel | |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom totaal | 12 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 28 mm |
lengte | 159 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
materiaal afdichting O-ring | NBR |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | verguld |
materiaal contactblok | PA |
kabellengte | 1,5 m |
PUR/PVC zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 11 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 18 |
aderdoorsnede | 8x 0,34 mm² (signaalader) |
3x 0,75 mm² (powerkabel) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,1 mm (signaalader) |
1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
kabelbuitendiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars |
wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
max. aderweerstand | ≤ 53 Ω/km (signaalader) |
≤ 26 Ω/km (powerkabel) | |
isolatieweerstand | ≥ 5 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 64 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 85 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP54 (met afgedichte bevestigingsboringen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -30 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 90 °C |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1437245 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3CCE |
Productcode | AF3CCE |
GTIN | 4046356455619 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 475,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 444,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Eenvoudige PLC-systeembekabeling door stamaansluiting aan de achterzijde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem