SACC-CI-M 8FS-3CON-L90
-
Contactblok
1437067
Contactblok, 3-polig, bus, haaks, M8, A-polarisatie, Golfsolderen
Contactblok, 3-polig, bus, haaks, M8, A-polarisatie, Golfsolderen
Producttype | Contactblok |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Aansluitmethode | Golfsolderen |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | haaks |
schroefdraadsoort kop | M8 |
polarisatie | A |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Artikelnummer | 1437067 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABQYAA |
Productcode | ABQYAA |
GTIN | 4046356448215 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,596 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,33 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0346adbd-11af-4d07-98cf-c4907c7ab51c |