SAC-17P- 3,0-PUR/FS SCO - Sensor-/actorkabel
1430789

Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren