SAC-12P- 3,0-35T/FS SH SCO - Sensor-/actorkabel
1430132

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen