SAC-6P-15,0-970/FR SCO
-
Bussysteemkabel
1428649
Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 15 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | VARAN |
| aantal polen | 6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | VARAN |
| Signaalsoort/categorie | VARAN, 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (bus) |
| 4 (bus) | |
| 6 (bus) | BU (Power) | |
| 7 (bus) | BN (Power) | |
| 5 (bus) | GNWH (RD+) | |
| 8 (bus) | GN (RD-) | |
| 2 (bus) | OGWH (TD+) | |
| 3 (bus) | OG (TD-) | |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 15 m |
| VARAN [970] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 81 kg/km |
| aantal polen | 6 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | VARAN [970] |
| Aderopbouw | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| 2x 0,38 mm² (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,35 mm (signaalader) |
| 1,5 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | garen |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje |
| type afscherming van aderparen | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 % |
| compleet getwist | 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling |
| max. aderweerstand | 77 Ω/m (datakabel) |
| isolatieweerstand | 5 GΩ*km (datakabel) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 % |
| bedrijfscapaciteit | 50 nF (datakabel) |
| nominale spanning kabel | 125 V (datakabel) |
| 48 V (voedingsspanning) | |
| Testspanning | 2000 V (voedingsspanning) |
| max. 700 V AC (datakabel) | |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 93 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 93 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 93 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 1 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Artikelnummer | 1428649 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CMM |
| Productcode | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322928 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.155 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.150 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 14,008 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem