SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - Contactblok
1424198

Contactblok, 12-polig, Stift, haaks, M12, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand