SAC-4P-10,0-PUR/M12FRS PE SH - Powerkabel
1424103

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: S, kabellengte: 10 m, voor wisselstroom tot 12 A/690 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel