HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK - Behuizing
1421465

Sokkelbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M20, hoogte: 52 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar