UL Listed
Toelatings-ID: E221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 20 m
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 12 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 1,5 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 12 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 20 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 17 kg/km |
aantal polen | 12 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 18x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 12x 0,14 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 7,20 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw |
compleet getwist | 12 aders in lagen getwist |
max. aderweerstand | 142 Ω/km |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 1500 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 36 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 72 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 54 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | volgens UL VW1 |
DIN EN 60332-1-2 | |
oliebestendigheid | EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | EN 50525-2-21:2012-01 |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | oppervlak adhesiearm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1419798 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CGA |
Productcode | AF1CGA |
GTIN | 4055626193519 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.197,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.160,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |