SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M - Powerconnector
1419641

Powerconnector, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: S, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm, voor wisselstroom tot 16 A/630 V, contact 4 voorijlend

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 630 V AC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie