UL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
Wanddoorvoer, aansluitmethode: afzonderlijke aders (Aangelast), M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, 1,5 mm2, aders recht geknipt, kabellengte: 0,35 m, pinbezetting: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 8 A | - 16 |