SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO - Apparaatconnector achterwand
1419399

Apparaatconnector achterwand, Universeel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 1 m, PUR halogeenvrij zwart, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer