SAC-5P-10,0-186/FSB SCO
   - 
  Sensor-/actorkabel
    
      1418709
      
      
    
  
      Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: B, kabellengte: 10 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel | 
| aantal polen | 5 | 
| Aantal kabelAansluitingen | 1 | 
| Afgeschermd | nee | 
| polarisatie | B | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB | 
| materiaal afdichting | NBR | 
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend | 
| materiaal contact | CuSn | 
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au | 
| materiaal contactblok | TPU GF | 
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld | 
| nominale spanning UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A | 
| statusindicatie | nee | 
| statusindicatie aanwezig | nee | 
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde | 
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON | 
| aantal polen | 5 | 
| Type vergrendeling | SPEEDCON | 
| Type polarisatie | B | 
| kabellengte | 10 m | 
| PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] | |
| Maatschets | 
                 | 
            
| Kabelgewicht | 67 kg/km | 
| aantal polen | 5 | 
| Afgeschermd | nee | 
| Kabeltype | PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] | 
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm | 
| AWG signaalleiding | 18 | 
| aderdoorsnede | 5x 0,75 mm² (powerkabel) | 
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,05 mm | 
| kabelbuitendiameter | 6,30 mm ±0,2 mm | 
| buitenmantel, materiaal | PUR | 
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 | 
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad | 
| materiaal aderisolatie | PVC | 
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, grijs | 
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) | 
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern | 
| max. aderweerstand | max. 26 Ω/km (bij 20 °C) | 
| isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C) | 
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V | 
| Testspanning | ≥ 3000 V | 
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 63 mm | 
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 63 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² | 
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 | 
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | 
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 | 
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) | 
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1418709 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks | 
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) | 
| Verkoopcode | AF1CDA | 
| Productcode | AF1CDA | 
| GTIN | 4055626145211 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 701,3 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 674,5 g | 
| Douanetariefnummer | 85444290 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem