MBK 5/E-FS BU
-
Minidoorgangsklem
1418112
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, kleur: blauw
Productdetails
| Producttype | Miniklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage aansluiting links | |
| Aansluitmethode | schroef- / connectoraansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 1,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 16 A |
| belastingsstroom maximaal | 16 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 1 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA-F |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 15 |
| Artikelnummer | 1418112 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE511X |
| Productcode | BE511X |
| GTIN | 4017918021542 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,5 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brug 0301505
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
SBRN 2-7 - Schakelbrug 1413230
-
D-MBK/E BU - Afsluitplaat 1415102
-
D-MBK/E - Afsluitplaat 1415021
-
FB-150 METER - Vaste brug 0201595
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
PT/FS 2,8 - Isolatiehuls 1406700
-
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Coderingsnagel Zackband 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
E/MBK - Eindsteun 1401637
-
E/MK - Eindsteun 1421633
-
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Teststekerstrook 0201304
-
PSB 3/10/4 - Teststekerstrook 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Koppeling 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Koppeling 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Koppeling 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
PT/FS 6,3 - Isolatiehuls 0604707
Uw voordelen
Aan de externe schakelkastzijde is de klem voorzien van een beproefde schroefaansluiting
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem