SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - Powerconnector
1418052

Powerconnector, 4-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: T, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie