SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR
-
Fixeerhuls
1417789
Fixeerhuls voor M12-behuizingswartel met tolerantiecompenserende functie, voor THR-geschikte M12-buscontactblokken.
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Behuizing voor ronde connectoren |
Schroefdraadsoort | M12 |
Aansluitmethode | THR-soldeeraansluiting |
kleur | oranje (Fixeerhuls) |
materiaal | PA 6.6 (Fixeerhuls) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
schroefdraadsoort kop | M12 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (gemonteerd) | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
beschermklasse | IP67 (correct aangesloten en vergrendeld) |
IP67, in vergrendelde toestand | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
montagetechniek | Achterwandmontage |
Montage-instructie | 2-delig vergrendelbaar |
Artikelnummer | 1417789 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABQADG |
Productcode | ABQADG |
GTIN | 4055626134475 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,02 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,34 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem