SAC-3P- 0,6-PUR/M 8SIFS - Sensor-/actorkabel
1417703

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8 Snap-in, polarisatie: A, kabellengte: 0,6 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met snap-in-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel