UL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
T-verdeler, aansluitmethode: IDC-aansluiting/ QUICKON-snelaansluiting, aantal polen: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 12 |