SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-V - Sensor-/actorkabel
1415931

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: 1,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose