NBC-D5DM/2,5-920/D5DM E01
-
Kabel
1415757
Kabel, beschermklasse: IP20, aantal polen: 9, kabelaansluiting: recht, kleur: blank metaal, CANbus/DeviceNet
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | CAN Bus/DeviceNet™ |
| aantal polen | 9 |
| stekerbeeld | D-SUB 9 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overdrachtsmedium | Koper |
| max. aderweerstand | 78,4 Ω/km |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 200 |
| max. aantal buigcycli | 5000000 |
| Kleur | blank metaal |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht |
| beschermklasse | IP20 |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] | |
| Maatschets |
|
| Afgeschermd | ja |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Kabelgewicht | 90 kg/km |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars |
| kabeltype (afkorting) | 920 |
| Signaalsoort/categorie | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| kabelopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
| PE (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
| afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
| compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 80 % |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| kabelisolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
| ≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
| Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 181,80 Ω/km (datakabel) |
| ≤ 114,80 Ω/km (voedingsspanning) | |
| kabelcapaciteit | nom. 40 nF/km (datakabel) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| aantal buigcycli | 5000000 |
| minimale buigradius, kabelrupstoepassingen | 10 x D |
| buigradius | 70 mm |
| richting van de verplaatsing | 4,5 m |
| snelheid van de verplaatsing | 3 m/s |
| Versnelling | 3 m/s² |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens IEC 60754-1 | |
| vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Overige bestendigheid | adhesie-arm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 75 °C |
| Artikelnummer | 1415757 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNCAS |
| Productcode | ABNCAS |
| GTIN | 4055626052083 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 192,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 192,7 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem