G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - Kabelwartel
1415147

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 34 mm ... 48 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M63 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij