SAC-2P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS
-
Sensor-/actorkabel
1414994
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht DEUTSCH DT04-2P clipvergrendeling, polarisatie: A, Schakeling: niet aangesloten, op Busconnector recht DEUTSCH DT06-2S clipvergrendeling, Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: 3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | mobiele hydraulica |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal afdichting | siliconen |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | vernikkeld |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | niet aanwezig |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
48 V DC | |
nominale stroom IN | 8 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht DEUTSCH DT04-2P clipvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | clipvergrendeling |
Type polarisatie | A |
beveiligingsschakeling | niet aangesloten |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht DEUTSCH DT06-2S clipvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | clipvergrendeling |
beveiligingsschakeling | niet aangesloten |
kabellengte | 3 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,69 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 26 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 48 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 48 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (horizontaal) |
volgens UL 758/1581 FT2 | |
volgens DIN EN 60332-2-2 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
volgens UL 758, 168 h bij 60 °C | |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
Bijzondere eigenschappen | soepel |
kabelrupsbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 80 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1414994 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1DWA |
Productcode | AF1DWA |
GTIN | 4055626036700 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 125 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 110,5 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a1f4bb96-0a56-44c4-8ae6-469de7af2b32 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,053 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem