Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD T 4PE1,5 2X5-10 BK - T-verdeler
1414751

T-verdeler, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 10 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt