NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC - Patchkabels
1414033

sercos III-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-connector/IP20, recht, op RJ45-connector/IP20, recht, lengte: 20 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek