SACC-CIP-M8FS-6P SMD R32 - Contactblok
1412253

Contactblok, 6-polig, bus, recht, M8, A-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand