SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH ADH - Connector
1411894

Connector, 5-polig, afgeschermd, haakse M12-busconnector, A-gepolariseerd, schroefaansluiting met stiftschroeven, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen