SACB-8/16-1,5PUR SCO
-
verdelerbox
1411614
verdelerbox Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 1,5 m, afscherming: nee
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
aantal polen | 5 |
Aantal steekplAatsen | 8 |
polarisatie | A |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 135 V |
nominale spanning UN | 120 V |
nominale stroom totaal | 12 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
statusindicatie aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 26 mm |
lengte | 153 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting O-ring | NBR |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | verguld |
materiaal contactblok | PA |
kabellengte | 1,5 m |
PUR/PVC zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 19 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderopbouw voedingsspanning | 56x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 17 |
aderdoorsnede | 16x 0,5 mm² (signaalader) |
3x 1 mm² (powerkabel) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm (signaalader) |
2,1 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
kabelbuitendiameter | 10,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin |
wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 79 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 105 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
vlambestendigheid | volgens DIN EN 50265 |
oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 90 °C |
Artikelnummer | 1411614 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF3CCA |
Productcode | AF3CCA |
GTIN | 4046356935623 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 652,68 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 684 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem