SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5 - Apparaatconnector voorwand
1411608

Apparaatconnector voorwand, Energie, 4-polig, Stift, recht, M12-Standaard, T-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL-schakellitze, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
montagevriendelijke, geoptimaliseerde XL-behuizingscontour met sleutelwijdte 19
mechanische aandraaibescherming voor duurzame afdichting
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer