SAC-6P-MS/1,0-970/FS SCO
-
Bussysteemkabel
1411524
Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | bussysteem |
sensortype | VARAN |
aantal polen | 6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | VARAN |
Signaalsoort/categorie | VARAN |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | N.C. | 1 (bus) |
2 (Connector) | N.C. | 2 (bus) | |
6 (Connector) | BU (Power) | 6 (bus) | |
7 (Connector) | BN (Power) | 7 (bus) | |
5 (Connector) | GNWH (RD+) | 5 (bus) | |
8 (Connector) | GN (RD-) | 8 (bus) | |
2 (Connector) | OGWH (TD+) | 2 (bus) | |
3 (Connector) | OG (TD-) | 3 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 6 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 6 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kabellengte | 1 m |
VARAN [970] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 81 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | VARAN [970] |
Aderopbouw | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
2x 0,38 mm² (voedingsspanning) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,35 mm (signaalader) |
1,5 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | garen |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje |
type afscherming van aderparen | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 % |
compleet getwist | 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling |
max. aderweerstand | 77 Ω/m (datakabel) |
isolatieweerstand | 5 GΩ*km (datakabel) |
Impedantie | 100 Ω ±15 % |
bedrijfscapaciteit | 50 nF (datakabel) |
nominale spanning kabel | 125 V (datakabel) |
48 V (voedingsspanning) | |
Testspanning | 2000 V (voedingsspanning) |
max. 700 V AC (datakabel) | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 93 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 93 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 93 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 1 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1411524 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CMM |
Productcode | AF1CMM |
GTIN | 4046356933490 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 106,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem