Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelwartel
1411125

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 6 mm ... 12 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilvergrijs RAL 7001

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1