PRC 3-FC-FS6 8-21 - Koppelconnector
1410661

Koppelconnector, Artikelfamilie: PRC 35, bouwvorm: ontgrendeling alleen met gereedschap, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Variant voor het ontgrendelen met een gereedschap

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot 75%  kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Geschikt voor toepassingen in zouthoudende lucht en met directe zonnestraling
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen